Publier vos produits
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994HMB
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994HMB

Traduit par Google,

La description:
Les dispositifs anti-refoulement portables modèle 994HMB empêchent le flux inverse d'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable lorsque le flux est dans une direction et qu'il existe une possibilité de connexions croisées, comme une bouche d'incendie ou une autre installation non permanente. Il se compose d'un corps en acier inoxydable avec des pièces internes en acier inoxydable, un boîtier de compteur, un élément de mesure et un registre scellé en permanence pour mesurer le débit et protéger le compteur et le clapet anti-retour des dommages dus à un débit excessif. La série 994HMB répond aux exigences des compteurs AWWA C701 et est idéale pour une utilisation dans les branchements de compteurs de bouche d'incendie existants. Assemblé et testé en usine.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 to 7NST x 3 in.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Portable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994HMB
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings