Publier vos produits
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
    Watts

    Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350

    Traduit par Google,

    Drain de toit/trop-plein à double sortie en fonte avec revêtement époxy Watts RD-350 avec collier de serrage, butée de gravier intégrée, tuyau de trop-plein interne de 4 1/2" de haut, dôme en fonte ductile sécurisé et aucune sortie de moyeu standard. Appelez le service client si vous avez besoin d'aide avec les détails techniques.

    Spécification
    • Features

      • For 2” to 10” outlet pipe sizes
      • Epoxy coated cast iron body
      • Vandal proof dome options available
      • Includes clamping flange with overflow dam

      Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RD-350-Primary-Overflow-Roof-Drain
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsRoof Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-39 29 11
    • Titre OmniClassWaste Water Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures