Publier vos produits
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
    Watts

    Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1

    Traduit par Google,

    Les vannes de purge et d'équilibrage résidentielles de la série RPVM1 sont utilisées dans les applications de chauffage sur la tuyauterie de retour de la chaudière pour faciliter l'évacuation de l'air des zones de chauffage lors du remplissage initial et pour contrôler le débit d'eau dans la boucle de circulation. Il sert également de vanne d'arrêt et de vanne de vidange pour chaque zone ou boucle. Disponible en sortie filetée x entrée à souder et soudure x soudure en tailles 3/4, 1 et 1-1/4 pouces. Également disponible en raccords press x press dans des tailles de 1/2 à 2 pouces.

    La série RPVM1 offre une purge à haut volume, un équilibrage précis, une fermeture étanche positive et est idéale pour une utilisation dans les boucles de chauffage hydroniques. Pression de service maximale : 50 psi (344,8 kPa).

    Spécification
    • Features

      • Available in threaded outlet x solder inlet and solder x solder
      • Positive shut off dual valve design ensures a tight seal
      • Also serves as a shutoff valve and a drain valve for each zone or loop
      • Economical solution for purging, balancing, and draining of hydronic heating loops


      Keywords: by, jumper, kit, pass, plastic, pressure reducing valve, regulator, repair kit, valve, valve repair, vlv, water pressure regulator

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RPVM1-valve
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating > Purge and Balancing Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95
    • Description de l'Uniclass 2015Water services valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 13
    • Titre OmniClassBalancing Valves