Publier vos produits
Duplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-DVM
Watts

Duplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-DVM

Traduit par Google,

Le groupe de pompes de surpression duplex à plusieurs étages RWP-2-DVM fournit le débit et la pression de l'eau de pluie dans les systèmes commerciaux de collecte d'eau de pluie RainCyle. Évalué pour des débits allant jusqu'à 80 GPM et 125 psi, cet ensemble comprend des pompes verticales à plusieurs étages Goulds e-SV pour maximiser l'efficacité énergétique, la durée de vie et réduire la maintenance.

L'ensemble est pré-raccordé sur une base en acier inoxydable pour une installation rapide et comprend des clapets anti-retour, des soupapes de surpression de sécurité, des vannes d'isolement et des manomètres. Les entraînements à vitesse variable avec un capteur de pression 4-20 mA sont inclus lorsqu'ils sont commandés avec une station de contrôle des eaux pluviales utilisant un panneau de commande CR, VP ou VC. Le variateur de vitesse doit être installé sur le patin de la station de contrôle des eaux pluviales pour faciliter l'installation, le fonctionnement et l'entretien du système.

Fonctionnalités

  • Comprend une pompe multicellulaire verticale Goulds e-SV pour maximiser l'efficacité énergétique, la durée de vie et réduire la maintenance
  • L'ensemble est pré-raccordé sur une base en acier inoxydable pour une installation rapide et comprend un clapet anti-retour, des soupapes de surpression de sécurité, des vannes d'isolement et des manomètres
  • Les entraînements à vitesse variable avec un capteur de pression 4-20 mA sont inclus lorsqu'ils sont commandés avec une station de contrôle des eaux pluviales à l'aide d'un panneau de commande CR, VP ou VC
  • Le variateur de vitesse doit être installé sur le skid de la station de contrôle des eaux pluviales pour faciliter l'installation, le fonctionnement et l'entretien du système
Spécification
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, booster pumps, pumps
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWP-2-DVM
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsRainwater Harvesting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Code CSI MasterFormat 201443 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING