Publier vos produits
Steam Check Valve 600-Z3
Watts

Steam Check Valve 600-Z3

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Les clapets anti-retour de vapeur de la série 600-Z3 sont utilisés dans les applications de vapeur à cycle élevé. Ils sont dotés d'un corps en bronze et d'une construction interne robuste pour une durée de vie plus longue, d'un disque conique en acier inoxydable 316 pour un débit de fluide total, d'un siège en Super Téflon pour une température nominale plus élevée et d'une route de guidage en acier inoxydable robuste pour améliorer le guidage du disque. La série a une faible chute de pression et peut être installée en position horizontale ou verticale. Pression maximale : 400 psi (27,6 bars) WOG sans choc @ -20 °F à 100 °F (-29 °C à 38 °C) ; 150psi (10 bars) WSP @ 366°F (186°C)

Fonctionnalités

  • Faible perte de charge équivalente à un swing check
  • Fonctionne silencieusement et efficacement dans les applications de vapeur à haute température et à cycle élevé
  • Conçu et construit pour un débit total et une durée de vie plus longue
Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.steam-check-valve-600-z3
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_85
  • Description de l'Uniclass 2015Steam valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves