Publier vos produits
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
    Watts

    Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2

    Traduit par Google,

    Les soupapes de sécurité vapeur de la série 315-M2 sont utilisées dans les applications commerciales et industrielles pour les chaudières à vapeur basse pression et les équipements de traitement. Ils ont une construction de corps en bronze avec une entrée mâle filetée NPT et une connexion de sortie femelle filetée (drain), un ressort en acier inoxydable, une tige guidée par le haut et un disque PTFE® antiadhésif sur un siège en métal. ASME Section IV à un point de consigne de 15 psi (103 kPa).

    Spécification
    • Features

      • Non-sticking PTFE disc
      • Bronze body and stainless steel spring
      • High-capacity valve protects low pressure steam heating and process equipment
      • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Steam-Safety-Relief-Valves-315-M2
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsRelief Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes