Publier vos produits
Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD
Watts

Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD

Traduit par Google,

Watts Drainage Products Siphon de sol WAFD avec corps en PVC ou ABS, double bride de drainage, collier de serrage à membrane réversible sur tout le diamètre, tache réglable en nickel bronze avec grille et cadre en nickel bronze poli.

Spécification
  • Features

    • Available with durable PVC or ABS body
    • For finished areas where pedestrian traffic occurs
    • Adjustable nickel bronze stainer with polished nickel bronze grate and frame resists wear
    • Double drainage flange and full diameter reversible membrane clamping collar

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rim floor drain

Spécifications techniques
  • Réference unique.WAFD-Floor-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures