Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI

Traduit par Google,

La description:

Les filtres en acier à brides en étoile de la série 77F-CSI sont dotés d'un corps en acier moulé en étoile avec raccords à brides, d'un tamis en acier inoxydable, d'un capuchon de retenue en acier moulé avec joint en PTFE et d'un raccord de purge. La série 77F-CSI a un siège usiné qui permet au siège de s'aligner automatiquement et assure un ajustement parfait. La crépine peut être installée dans un tuyau horizontal ou vertical avec le raccord de purge à l'extrémité inférieure du couvercle de retenue de la crépine. Pression maximale (sans choc) : 285 psi (19,6 bar) à 100 °F (38 °C) WOG, 150 psi (10,3 bar) à 400 °F (204 °C) WSP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-77F-CSI
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings