Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers with FDA Epoxy Coating, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-FDA-125
Watts

Wye-Pattern Strainers with FDA Epoxy Coating, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-FDA-125

3.4 sur 5 étoiles3.4(9 Avis)
Traduit par Google,

Modèles sans plomb* disponibles

La description:

Les crépines en fonte, à brides, à motif en étoile de la série 77F-DI-FDA-125 sont dotées d'un revêtement époxy approuvé par la FDA à l'intérieur et à l'extérieur et conviennent aux applications d'eau potable et de contact alimentaire. Ils sont dotés d'un corps en fonte de classe B à motif en Y avec raccords à brides de classe 125, d'un écran en acier inoxydable, d'un capuchon de retenue en fer boulonné et taraudé avec joint en graphite et d'un bouchon de purge en fer. Pression maximale (sans choc) : 200 psi (13,8 bar) à 140 °F (60 °C) WOG.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 300mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-77F-DI-FDA-125
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings