Publier vos produits
Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater
Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater

    Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater

    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau Aqua Plus de Weil-McLain est un modèle durable à chauffage indirect, doté d'une cuve et d'un serpentin en acier inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Il offre une récupération de chaleur rapide, de faibles pertes de chaleur en veille et une installation facile grâce à ses raccords latéraux et sa commande numérique. Disponible en cinq tailles, il bénéficie d'une garantie résidentielle à vie limitée.

    Caractéristiques:

    • Construction en acier inoxydable : réservoir et bobine en acier inoxydable 316L pour une durabilité supérieure.
    • Haute performance : Échangeur de chaleur efficace et performant.
    • Commande numérique : Doté de commandes numériques avancées pour un fonctionnement précis.
    • Protection soudée : entièrement passivée et soudée – aucune tige d’anode requise.
    • Rétention de chaleur : L'isolation en mousse sans CFC de 5 cm d'épaisseur maintient la température.
    • Bouchons résistants : Bouchons supérieurs et inférieurs en résine polyuréthane pour une solidité accrue.
    • Soupape de décharge : Comprend une soupape de décharge T&P de 150 PSI.
    • Prêt pour l'évacuation : Livré avec robinetterie et vanne d'évacuation pour un entretien facile.
    • Construction robuste : Les pieds de nivellement réglables assurent une installation stable.
    • Garantie à vie limitée : Bénéficiez d'une garantie résidentielle à vie limitée (à partir du CP#7917218).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aqua-plus-series-2-indirect-fired-water-heater
    • Famille de produitsIndirect Fired Water Heaters
    • Groupe de produitsAqua Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
    • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis