Publier vos produits
Wilo - NL-HE High Efficiency Base Mount End Suction Pumps

Wilo - NL-HE High Efficiency Base Mount End Suction Pumps

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

La pompe d'aspiration finale pour des applications universelles et une longue durée de vie.

Spécification
  • Application

    •  Heating and Cooling Systems
    •  Air Conditioning
    •  Municipal Water Supply
    •  Pressure Boosting
    •  Raw Water Intake
    •  Irrigation/Agriculture
    •  Industrial Process

    Max. Flow: 3,000 GPM

    Max. Head: 475 feet

    Features & Benefits

    •  Stainless steel impeller
    •  High-Efficiency
    •  Improved Hydraulic design
    •  Energy Savings
    •  Cataphoretic coating of all cast iron components
    •  High corrosion resistance
    •  Long service life
    •  Easy maintenance
    •  C-channel construction welded base

    Technical Data

    •  Fluid Temp range -4 °F to 284 °F
    •  ANSI Class 125
    •  Maximum operating pressure of 232 PSI
    •  Main Connection - 3~[208-230/460V, 575V]60Hz
    •  EN 1.4408 (Equivalent: AISI 316) Stainless SteelImpellers
    •  DIN 1.4021 (Equivalent: 420) Stainless SteelPump Shaft
    •  Antimony Impregnated Carbon/Silicon Carbide/EPDM(E1) Stainless Steel Spring & Body mechanical seal
    •  NEMA Premium Efficient Motors

    Materials of Construction

    •  Stainless steel impeller and pump shaft
    •  Carbon/silicon carbide/ EPDM (E1) mechanical seal
Spécifications techniques
  • Réference unique.nl-he-high-efficiency-base-mount-end-suction-pumps
  • Famille de produitsWilo
  • Groupe de produitsBuilding Services Commercial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes