Publier vos produits
Scot Pump - MVI - High-pressure Vertical Multistage Centrifugal Pumps

Scot Pump - MVI - High-pressure Vertical Multistage Centrifugal Pumps

Traduit par Google,

Alimentation en eau et surpression

Systèmes de circulation industriels

Eau de process

Systèmes de circulation d'eau de refroidissement

Systèmes de lavage

Irrigation

Spécification
  • Features & Benefits

    • Non-self-priming, high pressure, vertical multistage centrifugal pump with inline connections.
    • The MVI is equipped with cartridge mechanical seal which enables quick and easy maintenance. 
    • The spacer coupling allows the mechanical seal to be replaced without removing the motor.
    • The MVI series is also available with variable frequency drive upon request.

    Technical Specifications

    • NSF/ANSI 372 and 61 certified
    • Power connections:
      1~115/230 V, 3~ 230/460/575 V
    • Fluid temperature range determined by liquid type
    • Ambient temperature:
      +32°F to +104°F
    • Max. operating pressure:
      145 PSI, 232 PSI, 363 PSI and 435 PSI
      (Depending on number of stages)
    • ANSI Class flange connection
    • 304 Stainless steel construction (316 Stainless steel construction available upon request).
Spécifications techniques
  • Réference unique.Scot-Pump-MVI-High-pressure-Vertical-Multistage-Centrifugal-Pumps
  • Famille de produitsScot Pump
  • Groupe de produitsBooster Pumps & Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps