Publier vos produits
Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Quick Remove Wastewater Pumps

Weil Pump - Series 1600 Double Seal Submersible Quick Remove Wastewater Pumps

Traduit par Google,

Pompe robuste pour applications commerciales et industrielles.

Pompez l'eau claire, l'eau grise, les solides des eaux usées jusqu'à 4 pouces de diamètre.

Spécification
  • Pumps

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Double Seal

    - Carbon against Ceramic - Upper
    - Silicone Carbide - Lower

    Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

    Motor Shell - Cast Iron

    Insulation - Class F

    Ball Bearings - 2 - Double Sealed

    Power Cable Length - 25 ft.
    Optional Moisture Sensor/Temperature Limiter with 25 ft. cable

    Three-phase motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 208-230 or 460 votls

    Single-phase motor

    • 1150/1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
    • Automatic reset thermal and overload protection
Spécifications techniques
  • Réference unique.series-1600-double-seal-submersible-quick-remove-wastewater-pumps
  • Famille de produitsWeil Pump
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-06
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes