Publier vos produits
Weil Pump - Series 2400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Weil Pump - Series 2400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Traduit par Google,

Pompe à usage intensif pour applications commerciales et industrielles.

Pompez de l'eau claire, de l'eau grise et des solides d'égout jusqu'à 2 pouces de diamètre.

Spécification
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Single Seal

       - Carbon against Ceramic

    Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

    Motor Shell - Cast Iron

    Insulation - Class F

    Ball Bearings - 2 - Double Sealed

    Power Cable Length - 20 ft.

    Three-phase motor

    • 1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 208-230 or 460 volts

    Single-phase capacitor start motor

    • 1750/3450 RPM
    • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
    • Automatic reset thermal and overload protection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.series-2400-double-seal-submersible-wastewater-pump
    • Famille de produitsWeil Pump
    • Groupe de produitsPumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes