Publier vos produits
Weil Pump - Series 5200 Booster System

Weil Pump - Series 5200 Booster System

Traduit par Google,

Systèmes de surpression à haut rendement


Application
  • Approvisionnement en eau
  • Surpression
  • Agriculture
  • Systèmes de lavage / arrosage
  • Circuits de refroidissement
  • Retour de condensat

Max. Débit : 1578 GPM

Max. Tête : 807 pieds

Spécification
  • Features & Benefits

    •  High efficient EC motor (IE5)
    •  Real-time diagnostics and remote monitoring
    •  Full system kWh energy reportingƒ Easy to use 7" touchscreen interface
    •  Onboard Modbus and optional BACnet™, LonWorks®interface modules
    •  Variable speed control per pump
    •  Adjustable low pressure cut-out
    •  Balanced run time for all pumps

    Technical Data

    •  Fluid Temp Range -22°F to 248°F (-30°C to 120°C)
    •  Electrical Connections: 3~460V
    •  Rated Pressure: 232 or 363 PSI depending onnumber of pump stages
    •  System Connection: 150 or 300 Class ANSI flangesdepending on maximum system pressure
    •  TEFC motors standard

    Materials of Construction

    •  All 304 Stainless Steel Construction
    •  Entire packaged systems are listed under UL forNSF/ANSI 61
    •  Entire packaged systems are listed under UL forQCZJ “packaged pumping systems”.
    •  EPDM/FKM Elastomers
    •  Mechanical Seal Options: Tungsten Carbide/EPDM,or optional Viton®/FKM
Spécifications techniques
  • Réference unique.series_5200_booster_system
  • Famille de produitsWeil Pump
  • Groupe de produitsBooster System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-21
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps