Publier vos produits
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)
    Wilkins

    Wilkins 48OSY Resilient Wedge Gate Valve with Outside Stem & Yoke (OS&Y)

    Traduit par Google,

    Conçu pour une installation sur les conduites d'eau potable, les systèmes d'irrigation, les raccordements aux réseaux d'adduction d'eau et les systèmes de protection incendie.

    Conformité:

    • Conforme aux normes AWWA C515 et C-550
    • Homologué UL®
    • Homologué C-UL®
    • Approuvé FM®
    • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI 372

    Caractéristiques

    • Plusieurs options de connexion permettent une installation polyvalente
    • Indication aisée de la position ouverte ou fermée de la vanne pour un temps d'inspection réduit
    • Pour une utilisation autonome ou sur des dispositifs anti-refoulement
    • Les composants internes et la tige en acier inoxydable résistent à la corrosion
    • Conforme à la législation sur les faibles teneurs en plomb


    Spécification
    • keywords: outside screw and yoke valve, OS&Y gate valve, fire protection valve, resilient wedge valve, water control valve

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48OSY
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsValves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes