Publier vos produits
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length
    Wilkins

    625XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Strainer - Competitor Replacement Length

    Traduit par Google,

    Le détendeur doit être certifié conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 61, être constitué d'un corps et d'un carter en bronze à faible teneur en plomb, et comporter des trappes d'accès séparées pour le piston et le filtre. Il doit également être muni d'une vis de réglage de la pression aval. Le détendeur doit réduire la pression en présence ou en absence de fluide. Le carter en bronze et les trappes d'accès doivent être vissés au corps et ne nécessitent pas l'utilisation de vis en acier. Le détendeur doit être un modèle ZURN WILKINS 600XL ou 625XL.

    Conformité

    • ASSE® Listed 1003
    • Liste IAPMO®
    • Certifié CSA®
    • Approuvé par la ville de Los Angeles
    • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI/CAN 61* *(0,25 % MAX. TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE EN PLOMB)

    Caractéristiques:

    • Tailles 3/4", 1"
    • Pression d'eau de service maximale : 300 psi
    • Température maximale de l'eau de fonctionnement : 140 °F
    • Plage de pression réduite : (standard) 25 psi à 75 psi
    • Pression préréglée en usine : 50 psi
    • Pression d'essai hydrostatique : 300 psi

      Spécification
      • This valve directly replaces a single union competitor model 25AUB. Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The integral strainer makes this device most suitable for residential and commercial water systems requiring frequent cleaning because of sediment and debris. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

        keywords: Wilkins 625XL, 625XL pressure reducing valve, pressure reducing valve with integral strainer, competitor replacement PRV, potable water pressure regulator, commercial water pressure reducing valve, residential pressure regulator, lead-free PRV, 625XL specification sheet

      Spécifications techniques
      • Réference unique.625XL
      • Famille de produitsBuilding Drainage
      • Groupe de produitsWater Hammer Arrestors
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-08-28
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalBronze
      • Conçu enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes