Publier vos produits
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
    Wilkins

    BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent

    Traduit par Google,
    Conçu pour être installé sur les conduites d'eau telles que les éviers de service, les bacs à lessive et les robinets extérieurs, ce dispositif protège contre le refoulement d'eaux polluées dans le réseau d'eau potable. Une vis de sécurité à rupture est incluse pour empêcher tout retrait non autorisé. Le montage assure une protection optimale en l'absence de risque sanitaire potentiel.
    Conformité:
    • Approuvé par la ville de Los Angeles
    • Homologué ASSE® n° 1011
    • Certifié CSA® B64.2
    • cUPC
    • Liste NPCC
    Caractéristiques:
    • Conception avec purge manuelle pour protéger contre le gel
    • La vis de sécurité empêche le retrait non autorisé.
    • Adapté à une utilisation sur les tuyaux d'arrosage standard.
    • Les composants internes en acier inoxydable résistent à la corrosion
    Spécification
    • keywords: boiler fill valve, hydronic pressure regulator, boiler pressure reducing valve, water pressure control, Wilkins regulator

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BFP-8F
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsValves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.7
    • Largeur (pouces)2.3
    • Profondeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes