Publier vos produits
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker
    Wilkins

    BFP-9 Hose Connection Vacuum Breaker

    Traduit par Google,

    Conçu pour être installé sur les conduites d'eau telles que les éviers de service, les bacs à lessive et les robinets extérieurs, ce dispositif protège contre le refoulement d'eaux polluées dans le réseau d'eau potable. Une vis de sécurité à rupture est incluse pour empêcher tout retrait non autorisé. Le montage assure une protection optimale en l'absence de risque sanitaire potentiel.

    Conformité:

    • Approuvé par la ville de Los Angeles
    • Homologué ASSE® n° 1011
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Idéal pour les robinets de 3/4", les éviers et les bacs à lessive, pour une installation polyvalente
    • Le reflux est empêché de manière économiquement viable pour un faible coût total sur la durée de vie.
    • Comprend une vis de sécurité pour empêcher tout retrait non autorisé. Les composants internes en acier inoxydable résistent à la corrosion.
    Spécification
    • keywords: boiler fill pressure regulator, pressure reducing valve, hydronic system regulator, Wilkins boiler feed valve, plumbing pressure control

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BFP-9
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsValves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers