Publier vos produits
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
    Wilkins

    Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer

    Traduit par Google,

    Le détendeur doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61 et 372, et se compose d'un corps en bronze coulé à faible teneur en plomb, d'un carter en bronze et d'un boulon pour régler la pression en aval. Le carter en bronze doit être fileté sur le corps. L'ensemble doit être de conception à piston équilibré et doit réduire la pression dans les conditions de débit et d'absence de débit et maintenir une chute de pression inférieure à 10 psi par rapport à la pression réglée jusqu'à un débit de 8 pi/s. L'ensemble doit être accessible pour l'entretien sans avoir à retirer le corps de la conduite. L'ensemble doit comprendre une cartouche amovible et une quincaillerie et une tige en acier inoxydable résistant à la corrosion. Le détendeur doit être un modèle ZURN WILKINS 600XL3 ou 625XL3.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • NSF61
    • NSF 372

    Caractéristiques:

    • Réduit la perte de pression sur toute la plage de débit, facilitant ainsi la spécification et le dimensionnement et améliorant l'expérience utilisateur
    • Les composants internes en acier inoxydable standard et la cage scellée offrent une durabilité supérieure
    • Fonctionne efficacement pour les installations nouvelles et rénovées
    • Les composants internes de la cartouche améliorent la réparabilité
    • L'étanchéité améliorée de l'orifice d'accès du filtre réduit le risque de fuites
    • Idéal pour une utilisation résidentielle haut de gamme et commerciale légère
    • Standard avec entrée FNPT à union simple x sortie FNPT

    Mots clés : Réducteur de pression, Réglage du réducteur de pression Zurn, Réducteur de pression Wilkins Zurn, Installation du réducteur de pression Zurn

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-625xl3
    • Famille de produitsPressure Reducing Valves
    • Groupe de produitsPressure Reducing Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.25
    • Largeur (pouces)3.31
    • Profondeur (pouces)6.44
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010122
    • Nom ETIMPressure reducing valve
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves