Publier vos produits
Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*
Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*
    Wilkins

    Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*

    Traduit par Google,

    Le détendeur sera certifié NSF/ANSI/CAN 61, de type à action directe, et homologué ASSE® 1003. Le corps principal et le carter du clapet anti-retour intégré seront en bronze coulé (ASTM B 584). Le détendeur sera à piston équilibré et permettra de réduire la pression en présence ou en absence de débit grâce à une vis de réglage. Toutes les pièces internes seront résistantes à la corrosion et incluses dans une cartouche remplaçable. Le carter en bronze sera fileté au corps et ne nécessitera pas l'utilisation de vis en acier. Le détendeur sera un modèle ZURN WILKINS 70XL.

    Conformité:

    • ASSE® Listed 1003
    • Liste IAPMO®
    • Certifié CSA®
    • Approuvé par la ville de Los Angeles
    • Conforme aux exigences des normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372* *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE EN PLOMB MOINS DE 0,25 %)

    Caractéristiques:

    • Tailles 3/4", 1"
    • Pression d'eau de service maximale : 300 psi
    • Température maximale de l'eau de fonctionnement : 140 °F
    • Plage de pression réduite : 25 psi à 75 psi
    • Pression préréglée en usine : 50 psi
    • Raccordements filetés (FNPT) : ANSI B1.20.1
    • Connexions en cuivre (FC) : ANSI B16.22
    • Raccord de sortie en CPVC. Température maximale de l'eau chaude : 82 °C (180 °F) à 6,9 bar (100 psi).
    • Température nominale de l'eau froide : 73,4 °F à 400 psi
    Spécification
    • Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The unitized replaceable cartridge reduces time involved with cleaning and maintenance. The direct acting integral bypass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

      keywords: Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Healthcare,Irrigation,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Commercial,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,Z-Bite™ Solderless Connections,Z-Press™ Solderless Connections,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,Model 70, 70,0XL,XL,12-70XL,1-70XL,34-70XL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-70xl
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsValves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves