Publier vos produits
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

    Traduit par Google,

    Le clapet anti-retour à principe de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61 et 372, doit être homologué ASSE® 1013, évalué à 180 °F et fourni avec des robinets à tournant sphérique à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en bronze à faible teneur en plomb (ASTM B 584), l'anneau de siège et tous les polymères internes doivent être en Noryl™ et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone. Les premier et deuxième clapets doivent être accessibles pour la maintenance sans retirer la soupape de décharge ou l'ensemble du dispositif de la conduite. En cas d'installation à l'intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. L'ensemble doit être configurable pour inclure un capteur permettant de surveiller le débit d'eau excessif de la soupape de décharge pour la détection des inondations. Le clapet anti-retour à principe de pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 975XL2.

    Caractéristiques:

    • L'accès facile au premier contrôle simplifie l'élimination des débris
    • Le kit de réparation permet une réparation rapide au lieu d'un remplacement complet
    • Unité entière réparable en ligne
    • Les poignées d'arrêt en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion
    • La conception en étoile offre un accès séparé aux clapets anti-retour et à la soupape de décharge pour réduire les coûts de main-d'œuvre

    Mots clés : clapet anti-retour, protection contre les risques, principe de pression réduite, Zurn Wilkins 975XL2, clapet anti-retour à principe de pression réduite, clapet anti-retour à pression réduite, soupape de décharge, clapet anti-retour, ensemble de prévention du refoulement à principe de pression réduite, clapet anti-retour à zone de pression réduite, soupape de décharge, soupape de surpression de reflux, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-975xl2-075-2
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsReduced Pressure Principle Assembly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.5
    • Largeur (pouces)6.5
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves