Le système de protection contre les inondations connecté (modèle FCIS) comprend un ensemble à pression réduite (RP) (modèles 375ASTW1, 375AW1 et 375W1), une électrovanne (SCV) (modèle ZW206) et un dispositif de surveillance de soupape de sûreté Zurn. L'ensemble est assemblé et testé en usine. L'ensemble RP est certifié conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 et homologué ASSE 1013. Il est équipé de vannes d'arrêt à passage intégral et à siège élastique, ainsi que d'un dispositif de surveillance intégré qui contrôle la soupape de sûreté en position fermée. La bague de siège et les clapets anti-retour sont en Noryl, les tiges et les ressorts en acier inoxydable et les élastomères en EPDM. L'électrovanne (SCV) est une vanne à simple siège, actionnée par la pression de la conduite, à membrane et à commande pilote. La soupape de sûreté à pression réduite (SCV) doit assurer l'étanchéité grâce à un siège résistant à la corrosion et un disque de siège rectangulaire et élastique. La tige de la SCV doit être guidée en haut et en bas par des bagues intégrées et ne doit comporter ni presse-étoupe ni boîte à garniture. La SCV doit être protégée par un revêtement époxy interne et externe conforme aux normes FDA, et la membrane ne doit pas servir de surface d'étanchéité. Le dispositif de surveillance de la soupape de sûreté doit être alimenté par une tension d'entrée de 120 V CA et fournir une sortie de 24 V CC commandée par un relais. Ce dispositif doit être logé dans un boîtier NEMA étanche et comporter des sorties normalement ouvertes et normalement fermées. Les trois composants (la soupape de sûreté à pression réduite, l'électrovanne et le dispositif de surveillance) coupent automatiquement l'alimentation en eau en cas de déclenchement catastrophique de la soupape de sûreté. L'ensemble, composé du système de régulation de pression réduite, de l'électrovanne et du dispositif de surveillance, est le WILKINS FCIS.
Conformité:
Caractéristiques:
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |