Publier vos produits
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
    Wilkins

    Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer

    Traduit par Google,
    Idéal pour une utilisation là où des raccords sans plomb* sont requis. Conçu pour être installé sur des conduites d'eau potable afin de protéger l'équipement en aval d'un dysfonctionnement ou d'une défaillance prématurée due à l'accumulation de sédiments ou de débris.

    Certifié NSF/ANSI 372* par IAPMO R&T

    *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
    Spécification
    • The Ductile Iron “Y” type strainer shall be certified to NSF/ANSI 372, and in compliance with MIL-S-16293F Type 2. The main body and access cover shall be ductile iron ASTM A536 with an FDA approved epoxy coating inside and out. The integral
      strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line. The Ductile Iron “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model FSC.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-fsc
    • Famille de produitsWater Filters
    • Groupe de produitsStrainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers