Publier vos produits
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins NR3XL Water Pressure Reducing Valve with Integral Inlet Strainer, 1/2" to 2", Lead-Free*

    Traduit par Google,
    Idéal pour une utilisation là où des vannes sans plomb* sont requises. Conçu pour être installé sur des conduites d'eau potable afin de réduire la pression d'entrée élevée à une pression de sortie inférieure. La crépine intégrale rend le modèle NR3XL le plus adapté aux systèmes d'eau résidentiels et commerciaux nécessitant un nettoyage fréquent en raison des sédiments et des débris. La conception de dérivation intégrale à action directe empêche l'accumulation d'une pression excessive du système causée par la dilatation thermique. La conception du piston équilibré permet au régulateur de réagir de manière fluide et réactive aux changements de la demande de débit du système, tout en offrant une protection contre les changements de pression d'entrée. Répond aux exigences de NSF/ANSI 61* *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
    Spécification
    • The Water Pressure Reducing Valve shall be certified to NSF/ANSI 61 and ASSE® Listed 1003, available with single union, double union and less union end connections. The main body shall be low lead cast bronze (ASTM B 584) alloy. The bell shall be composite plastic. The cartridge shall be acetal and incorporate an integral seat. The seat disc elastomer shall be EPDM. The assembly shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Water Pressure Reducing Valve shall be a ZURN WILKINS Model NR3XL.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-nr3xl
    • Famille de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • Groupe de produitsWater Pressure Reducing Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves