Publier vos produits
Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank
Wilkins

Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank

Traduit par Google,
Conçu pour être installé sur des systèmes d'eau chaude pour protéger contre la dilatation thermique. Tous les réservoirs WTTA sont de type à vessie fixe ASME pour les applications commerciales et industrielles. Lorsque la pression du système augmente en raison de la dilatation thermique, l'eau pénètre dans la vessie du réservoir qui se dilate dans la chambre à air de précharge, maintenant la pression du système en dessous du réglage de la soupape de décharge. Conforme à toutes les exigences sans plomb et acceptable pour une utilisation sur les systèmes d'eau potable.
Spécification
  • The Water Thermal Expansion Tank shall be constructed in accordance with Section VIII of the ASME Boiler and PressureVessel Code. The outer shell shall be carbon steel. The bladder shall be FDA approved butyl rubber and prevent water from contact with shell interior. The assembly shall have a top NPT stainless steel system connection and a 0.301”-32 charging valve connection (standard tire valve) to facilitate the on-site charging of the tank to meet system requirements. The Water Thermal Expansion Tank shall be a ZURN WILKINS Model WTTA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-wtta
  • Famille de produitsThermal Expansion Tank
  • Groupe de produitsASME Thermal Expansion Tank
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers