Publier vos produits
Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1017XL Tempering Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Traduit par Google,
Idéal pour une utilisation là où des vannes sans plomb* sont requises. Le mitigeur de température Aqua-Gard® Zurn Wilkins modèle ZW1017XL, lorsqu'il est installé à la source d'eau chaude, est conçu pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide afin de réduire la température de l'eau chaude dans le système de distribution à 122°F(50° C) ou moins. La précision supérieure du ZW1017XL garantit une température de l'eau sûre du débit minimum au débit maximum. De plus, les multiples configurations d'extrémité rendent cette vanne adaptée à toutes les installations résidentielles et à la plupart des installations commerciales légères. AVERTISSEMENT : cet appareil ne doit jamais être installé au point d'utilisation où l'utilisateur final pourrait modifier ses paramètres. L'appareil au point d'utilisation doit être de la variété ASSE 1070. Il est recommandé d'installer le ZW1017XL avec un robinet d'arrêt et un thermomètre dans la conduite d'eau tempérée pour fournir des températures de mélange d'eau précises et sûres, à utiliser conjointement avec l'appareil ASSE 1070. Répond aux exigences de NSF/ANSI 61-9* *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw1017xl
  • Famille de produitsThermostatic Mixing Valves
  • Groupe de produitsPoint of System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes