Publier vos produits
Wilkins ZW1070XL Thermostatic Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW1070XL Thermostatic Mixing Valve, 3/8" to 1", Lead-Free*

Traduit par Google,

Idéal pour une utilisation où des vannes sans plomb* sont requises. Le mitigeur thermostatique Zurn Wilkins modèle ZW1070XL Aqua-Gard® est conçu pour être installé au point d'utilisation afin de contribuer à la prévention des brûlures. Le taux de réponse extrêmement rapide du mitigeur le rend particulièrement adapté à une installation sur des appareils de plomberie et des appareils électroménagers pour le contrôle final de la température de l'eau. Le ZW1070XL est homologué ASSE 1070 pour les appareils sanitaires, les éviers, les toilettes ou les baignoires et mélangera l'eau chaude et l'eau froide du système de distribution à une température finale plus sûre de 95-115 °F (35-46 °C). Plusieurs configurations d'extrémité rendent ce mitigeur adapté à toutes les installations résidentielles et commerciales.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts
  • ASSE® Listed 1070
  • NSF 61
  • NSF 372
  • Certifié CSA® B125.70
  • Répertorié cUPC®
  • Listé par le NPCC

Caractéristiques:

  • Conçu pour une installation au point d'utilisation
  • Convient à plusieurs luminaires
  • Conforme à la loi sur la faible teneur en plomb

Mots-clés : aquaguard xl, zurn zw1070xl, aqua guard, mitigeur thermostatique, mitigeur de point d'utilisation, remplacement de mitigeur, commerce léger, mitigeur thermostatique Aqua-Gard, mitigeur zurn, mitigeur zurn, appareils de plomberie, évier de lavabo

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw1070xl
  • Famille de produitsThermostatic Mixing Valves
  • Groupe de produitsPoint of Use
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.44
  • Largeur (pouces)0.75
  • Profondeur (pouces)5.44
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)2
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves