Publier vos produits
Wilkins ZW205 Pilot Operated Water Pressure Relief Valve, Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW205 Pilot Operated Water Pressure Relief Valve, Lead-Free*

Traduit par Google,

La soupape de décharge à maintien de pression Zurn Wilkins modèle ZW205 est conçue pour les applications exigeant le maintien d'une pression amont prédéterminée. Le système pilote réagit aux variations de pression amont, permettant à la soupape principale de moduler son ouverture et sa fermeture, et ainsi de maintenir la pression amont de consigne. Tant que la pression amont reste inférieure au seuil du système pilote, la soupape principale demeure fermée (maintien de pression). En revanche, dès que la pression amont dépasse ce seuil, la soupape principale s'ouvre et libère la surpression (décharge).

Conformité:

  • ANSI/AWWA C530
  • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI/CAN 61*
    *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE EN PLOMB : 0,25 %)

Caractéristiques:

  • Revêtement époxy bleu, approuvé par la FDA
  • Ensemble pilote : filtre de type « Y », commande de vitesse de fermeture (tailles 1 1/4" à 4"), vannes d’isolement
  • Manomètre de pression d'entrée
  • Brides ANSI classe 150
  • Tubes en cuivre et raccords en laiton
  • Plage de température de l'eau : 33 °F à 140 °F
  • Plage de pression du ressort pilote : 50 à 200 psi
Spécification
  • keywords: Fire Protection,Sports Complex/Recreational Center,Turf/Field/Track,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Fire Protection System,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Rail,Transportation,Civil,Hose Systems,Multi-Story,Power Generation,Sprinkler Systems,Distribution,Waterworks,Hydro-Electric Plant,Pump Stations,Water Treatment and Storage,Food Service,Fire Protection Systems,Industrial/Processing Plant,Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Pressure Relief/Sustaining,Zurn Wilkins Automatic Control Valves,Lead-Free Law Compliance,Low-Lead-IAPMORT,MasterSpec,NSF-ANSI,Zurn Wilkins,,W205,205

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw205
  • Famille de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsWater Pressure Relief Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes