Publier vos produits
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*

    Traduit par Google,
    Idéal pour une utilisation là où des vannes sans plomb* sont requises. Le mitigeur thermostatique Zurn Wilkins modèle ZW3870XLT Aqua-Gard® est conçu pour être installé au point d'utilisation sous les éviers et les robinets à capteur pour aider à prévenir les brûlures. Les vannes à réponse rapide et à contrôle précis de la température répondent aux normes strictes de la norme ASSE 1070 répertoriées pour les luminaires, les éviers, les toilettes ou les baignoires. Le ZW3870XLT mélangera l'eau chaude et froide du système de distribution jusqu'à une plage de température de sortie finale plus sûre de 95-115F (35-46C). Les raccords à compression 3/8" rendent cette vanne idéale pour les applications résidentielles et commerciales.

    Répond aux exigences de NSF/ANSI 61* *Le produit contient une teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 % pour les surfaces mouillées.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zw3870xlt
    • Famille de produitsThermostatic Mixing Valves
    • Groupe de produitsPoint of Use
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes