Le mitigeur thermostatique Zurn Wilkins modèle ZW3870XLTF Aqua-Gard® est conçu pour être installé au point d'utilisation sous les éviers et les robinets à capteur pour aider à prévenir les brûlures. La réponse rapide et le contrôle précis de la température répondent à la norme stricte ASSE 1070 pour les luminaires, les éviers, les lavabos ou les baignoires. Le ZW3870XLTF mélangera l'eau chaude et froide du système de distribution jusqu'à une plage de température de sortie finale plus sûre de 95-115F (35-46C). Les raccords à compression 3/8" rendent cette vanne idéale pour les applications résidentielles et commerciales. La vanne dispose d'un mode de rinçage thermique spécial pour permettre au personnel de maintenance, à l'aide d'un outil spécial, d'annuler temporairement la fonction anti-brûlure de la vanne et de rincer l'eau en aval. système avec de l'eau à haute température à des fins de désinfection. Avec un débit minimum de 0,06 GPM, la vanne fournira une protection adéquate contre les brûlures lorsqu'elle est utilisée conjointement avec des aérateurs de robinet à très faible débit.
Conformité:
Répond aux exigences NSF/ANSI/CAN 61 et 372** (teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 %), répertorié ASSE® 1070, certifié CSA® B125.70, cUPC®
Caractéristiques:
Mots clés : mitigeur thermostatique, mitigeur, aqua-gard, mitigeur thermostatique aqua-gard, sécurité de l'eau, atténuation des agents pathogènes
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |