Publier vos produits
Wilkins ZW4004 Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4004 Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve

Traduit par Google,

Le réducteur de pression Pressure-Tru™ série ZW4004 est homologué comme vanne de régulation de pression au sol, vanne indicatrice et clapet anti-retour pour les systèmes d'arrosage automatique, ainsi que comme vanne de colonne montante pour les systèmes de CLASSE I et de CLASSE III. Il régule la pression, avec ou sans débit.

Caractéristiques:

  • Tailles : 2 1/2”
  • Pression d'entrée maximale 400 psi
  • Raccords d'extrémité (FNPT) ANSI B1.20.1
  • (Rainuré) AWWA C606
  • Entrée et sortie taraudées et bouchées réglées en usine pour le manomètre

Mots-clés : Vanne de contrôle automatique d'incendie Pressure-Tru ™, vanne de contrôle de pression automatique, vanne de pression automatique, contrôle automatique d'incendie, fonction de vanne de contrôle automatique

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw4004
  • Famille de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsWater Pressure Reducing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves