Publier vos produits
Wilkins ZW4100 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins ZW4100 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve

Traduit par Google,

Le réducteur de pression Pressure-Tru™ série ZW4100 est répertorié comme un robinet de colonne montante pour les stations de tuyaux individuelles dans les systèmes de CLASSE II. Régule la pression dans des conditions de débit et d'absence de débit.

Conformité:

  • Homologué UL®

Caractéristiques:

  • Réglage de la pression de sortie réglé en usine
  • Entrée NPT 1-1/2" et sortie de filetage de tuyau 1-1/2"
  • Disponible avec entrée rainurée et sortie filetée de tuyau de 1-1/2"
  • Construction entièrement en bronze
  • Disponible avec finition chromée brute

Mots clés : Réducteur de pression, vanne de colonne montante, stations de tuyaux d'incendie, vanne de tuyau d'incendie, Pressure-Tru, vanne de réduction de pression de gicleur d'incendie, pression d'entrée, raccord d'entrée rainuré

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw4100
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.75
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)6.75
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)4
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes