Publier vos produits
Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

Traduit par Google,

Le réducteur de pression Pressure-Tru™ série ZW4104 est homologué comme vanne de contrôle de plancher, vanne indicatrice et clapet anti-retour dans les systèmes d'extinction automatique à eau, ainsi que comme vanne de colonne montante pour les systèmes de classe II. Il régule la pression en présence ou en absence d'eau.

Conformité:

  • Homologué UL®
  • Homologué C-UL®
  • Option SS - Répertoriée par le service des incendies de l'État de Californie

Caractéristiques:

  • Réglage de la pression de sortie en usine
  • Entrée NPT 1-1/2" et filetage NPT 1-1/2"
  • Disponible avec une finition chromée brute
  • Disponible avec entrée et sortie rainurées
Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw4104
  • Famille de produitsFire Protection
  • Groupe de produitsPressure Regulating Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 47
  • Titre OmniClassPressure Regulating Valves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord