Publier vos produits
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300

    COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)

    Le meilleur des deux mondes a été combiné dans la conception du nouveau CL 543 MR.

    Dans la nouvelle génération de produits COMBILIFT, les vérins d'entraînement ont été intégrés aux parois latérales des plateformes. La nouvelle position des vérins permet de réduire encore l'espace requis et d'améliorer le confort de circulation. Les systèmes COMBILIFT 543 MR peuvent désormais être configurés sur 4 rangées, optimisant ainsi l'espace. De plus, l'accès aux rangées arrière est plus rapide, plus confortable et plus facile grâce à la nouvelle plateforme coulissante. Une seule plateforme permet d'accéder aux rangées arrière du parking. La plateforme coulissante MR comble l'espace vide du système de fosse MR 543 et permet d'accéder à la rangée arrière du parking. Tous les nouveaux Combilifts sont extrêmement flexibles : il est possible de créer une nouvelle hauteur tous les 5 cm pour garer des véhicules de 150 à 220 cm de hauteur. Autre innovation commune à tous les systèmes Combilift : les nouvelles portes coulissantes, directement intégrées au système, qui réduisent encore l'espace nécessaire. Optimisation de l'espace : c'est le point fort du nouveau Combilift 543. Les systèmes MR jouent un rôle clé, car ils réduisent considérablement l'espace requis par le véhicule, tant en surface qu'en volume. La taille et le volume du nouveau Combilift permettent également d'optimiser l'utilisation du terrain et de créer davantage d'espaces verts et de pièces à vivre ouvertes. Le développement durable exige que les ressources soient utilisées, réutilisées et conservées aussi efficacement que possible. La taille réduite du bâtiment diminue la quantité de matériaux de construction nécessaires et la quantité de déchets de chantier. Elle nécessite également moins de terrassement et d'excavation, moins d'étaiement, un temps de construction réduit et moins d'interruptions de service. Les nouveaux systèmes Combilift contribuent au développement durable grâce à une utilisation efficace de l'énergie. Un volume réduit d'installations supplémentaires minimise la consommation d'énergie, notamment dans les parkings souterrains et couverts. Système de stationnement pour le stationnement indépendant de 3 voitures superposées.

    Spécification
      • Système de stationnement semi-automatique
      • Largeurs de plateforme jusqu'à 300 cm
      • Charges admissibles sur la plateforme : 2 000 kg, 2 600 kg et 3 000 kg
      • Configuration variable de 2 à 10 modules côte à côte
      • Possibilité de configuration sur deux ou trois rangées
      • Grande facilité d'utilisation et confort de stationnement. Les nouveaux Combilifts offrent une flexibilité exceptionnelle : il est possible de créer une nouvelle hauteur tous les 5 cm pour garer des véhicules de 150 cm à 220 cm de hauteur.
      • Stationnement indépendant sur 3 niveaux superposés
      • Sélection des emplacements de stationnement via une commande centrale
      • Utilisation intuitive grâce à différents modes de fonctionnement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.woehr_combilift_543MR
    • Famille de produitsWÖHR COMBILIFT
    • Groupe de produitsWÖHR COMBILIFT 543MR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3550
    • Largeur (mm)2500
    • Profondeur (mm)1900
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems