Publier vos produits
InSite Container

InSite Container

4.5 sur 5 étoiles4.5(20 Avis)
Traduit par Google,

Conteneur sur site

La description:

La solution Zeppelin InSite 3.0 est un système de contrôle d'accès mobile et autonome pour une protection fiable de n'importe quelle zone contre les accès non autorisés - partout où vous devez remplir vos fonctions de surveillance, de sécurité et d'organisation. Le conteneur d'accès InSite offre deux voies d'accès, qui peuvent être utilisées dans les deux sens. Ils sont activés par des badges RFID qui sont lus sur les bornes de lecture intégrées. Il y a aussi une guérite (bureau de réception) sur l'espace au sol, qui est équipée d'un poste de travail de bureau. Ici, l'enregistrement des accès ainsi que la délivrance des cartes d'identification RFID peuvent être effectués.

Domaines d'application:

  • Projets de construction
  • Événements


Tourniquet à trois bras avec boîtier en acier inoxydable

  • Particulièrement adapté aux accès intérieurs et extérieurs très fréquentés
  • Conception particulièrement compacte
  • Facilité d'entretien grâce au couvercle à charnière
  • Fonctionnement silencieux
  • Sens d'entrée modifiable
  • Haut débit de personnes
  • Qualité durable
  • Séparation sûre des personnes
  • Contrôle LOGITURN intégré
  • Mécanique sans entretien

La description:
Le tourniquet motorisé à trois bras MODUL CROSS est la solution idéale avec son boîtier en acier inoxydable de haute qualité et robuste, spécialement pour la création de groupes d'accès aux accès à forte fréquentation. Le boîtier offre de l'espace et des options d'installation pour les lecteurs de cartes. Le MODULE CROSS à 3 bras est conçu pour un fonctionnement unidirectionnel ou bidirectionnel.




Spécification
  • InSite Container:

    Properties:
    width / depth / height: 6058 mm / 2438 mm / 2800 mm
    mass: 4250 kg
    2 pcs. steel outer door with ZK - frame, BRM 875 x 2000 mm
    Two pcs. plastic window white, dim. W 1100 x H 1200 mm, BRH 840 mm
    1 pc. plastic window white, dim. W 2071 x H 1200 mm, BRH 840 mm
    1 pc. Plastic window white, dim. W 2071 x H 1200 mm, BRH 1000 mm (sliding window)
    Aluminium - Roller shutter
    Two pcs. Linear luminaire, each 1 x 58 W, protection class IP65, with diffuser
    1 pc. Linear luminaire, 2 x 58 W, protection class IP65, with diffuser
    Ground: aluminium - bulb plate

    Three-arm turnstile with stainless steel Housing:

    Technical properties:
    width / passage: 275 mm / 550 mm
    Operating voltage: 230 V ~ 50-60 Hz
    consumption: 50 Wh
    Storage temperature: -40°C to +50°C
    Operating temperature : -15°C to +40°C
    length: 1225 mm
    height: 1025 mm
    Mass: 70 kg
    Material: stainless steel V2A, material 1.4301
    Interfaces: potential-free contacts, RS485, RS232



Spécifications techniques
  • Réference unique.7010001
  • Famille de produitsAccess control
  • Groupe de produitsAccess control container, turnstile, barrier system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2800
  • Largeur (mm)6058
  • Profondeur (mm)2438
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)4250
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
  • Code UNSPSC3019
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_16
  • Description de l'Uniclass 2015Containers
  • Numéro OmniClass23-21 19 11 11
  • Titre OmniClassMetal Modular General Casework
  • Code CSI UniFormat IIF1030
  • Titre CSI UniFormat IISpecial Construction Systems