Publier vos produits
Turnstile InSite

Turnstile InSite

Traduit par Google,
  • Système de séparation pour la sécurisation des chantiers ou des opérations temporaires mobiles
  • Tourniquet anti-saut incl. Terminal lecteur RFID avec écran couleur 8,4 pouces incl. signalisation optique et acoustique pour l'intégration dans le système d'accès InSite de Zeppelin Rental
  • Une intégration simple dans la clôture du bâtiment est possible grâce aux raccords de clôture des deux côtés
  • Utilisation mobile grâce à la plaque de fondation en caillebotis sur des poutres en acier (incl. passages de fourches)
  • Au niveau du sol, un sol pavé suffit comme surface d'installation
  • Convient pour un fonctionnement simple ou bidirectionnel
  • La division 120° offre un haut niveau de confort
  • Convient pour des débits de max. 600 personnes par heure
Spécification
  • Technical Properties
    Power Supply: 230V~50-60 Hz
    Average consumption: 35Wh
    Connected Load: 100VA
    Passage frequency: 7 P/min.
    Storage temperature: -40°C to +50°C 
    Operating temperature: -20°C to +40°C
    Transport width / height / depth: 1.780 mm / 2.334 mm / 1.500 mm
    Passage width / height: 640 mm / 2.050 mm
    Mass: 440kg
    Material: CrNi-steel material 1.4301, aluminium powder-coated

Spécifications techniques
  • Réference unique.7030001
  • Famille de produitsAccess control
  • Groupe de produitsAccess control container, turnstile, barrier system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2334
  • Largeur (mm)1780
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)440
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_90
  • Description de l'Uniclass 2015Turnstile systems
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles