Publier vos produits
Barrier System

Barrier System

Traduit par Google,
      • Flèche d'une longueur allant jusqu'à 6 mètres
      • Fondation mobile pour une utilisation flexible
      • Verrouillage par clé ou émetteur radio
      • Support de pendule
      • Durée de fonctionnement env. 4 - 5,5 secondes
      • Barrette de contact et boucle d'induction (sur demande) Barrette de contact de sécurité
      • Protection anti-fluage (sur demande)

      Spécification
      • Space requirement: Boom, up to 6m  
        Weight: 620kg 
        Material: aluminium (spar) 
        passage width: up to 6m 
        Location mobile: yes, forklift truck
        Supply voltage: 230V / 50Hz
        Current consumption: 3,0A (max.)
        Duty cycle: 100%.
        Temperature range: -20°C to +50°C
        Motor control: MO 63
        Housing dimensions (W/D/H): 400x450x1.100mm
        Tree photo: central
        Housing: Aluminium
        Mechanics: Steel, galvanized
        Sound pressure level (distance 1m): ≤ 60 dB(A)
        Protection class: IP 44
      Spécifications techniques
      • Réference unique.7300003
      • Famille de produitsAccess control
      • Groupe de produitsAccess control container, turnstile, barrier system
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-01-08
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1100
      • Largeur (mm)450
      • Profondeur (mm)6000
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)620
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
      • Classification IFCÉlément électrique
      • Code Uniclass 2015EF_25_55
      • Description de l'Uniclass 2015Barriers
      • Numéro OmniClass23-39 11 11 15
      • Titre OmniClassTraffic Barriers