Publier vos produits
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Traduit par Google,

Dispositif de montage pour le montage de petits VZ (ronds, triangles, panneaux supplémentaires, etc.) ainsi que de feux de pré-avertissement / pour les tailles de panneaux 1 à 3.

Spécification
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Spécifications techniques
  • Réference unique.meton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Famille de produitsInstallation systems
  • Groupe de produitsInstallation device for small traffic signs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3120
  • Largeur (mm)582
  • Profondeur (mm)1266
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)966
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC003588
  • Nom ETIMTraffic management/road signage
  • Code Uniclass 2015TE_70_20_30_91
  • Description de l'Uniclass 2015Traffic warning signs
  • Code CSI MasterFormat 201410 14 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Traffic Signage
  • Numéro OmniClass23-39 11 15 17
  • Titre OmniClassTraffic Signals