Publier vos produits
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Traduit par Google,

Convient pour l'installation d'une signalisation révolutionnaire, de panneaux de signalisation avec technologie d'éclairage LED, de feux de circulation, de caméras, de scanners et de capteurs au-dessus de la route.

Variantes :

  • METON – Rampe temporaire, unilatérale (y compris panneaux de signalisation)
Spécification
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Spécifications techniques
  • Réference unique.meton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • Famille de produitsInstallation systems
  • Groupe de produitsTemporary boom, double-sided
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8188
  • Largeur (mm)10250
  • Profondeur (mm)3900
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)18386.7
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Description de l'Uniclass 2015Temporary roadwork systems