Publier vos produits
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Traduit par Google,

    Plaque de base de sécurité TL 56 K1

    • Certifié BASt
    • 40×40, 41×41 / Ø 43, 60×60, 2 x Ø 45, compartiment à piles
    • Peut être personnalisé avec une plaque d'identification
    • Unité de conditionnement : 36 pièces par palette

    Balise TL, double face, feuille RA2, pointage droite/gauche

    • Peut être recouvert sur une ou deux faces avec tous les types de films courants
    • Film protégé par un bord périphérique
    • Colonne montante interchangeable en aluminium, 40 x 40 mm
    • Peut être empilé sans glisser
    • Unité de conditionnement : 60 pièces par palette
    • Facile à installer les voyants d'avertissement LED BakoLight
      et LED standard constante

    Numéro de chèque

    2000 2K 01

    Spécification
    • Sicherheitsfußplatte TL 56 K

      Artikelnummer:070293-1
      Maße L x B x H (mm):885 x 440 x 115
      Material:Recyclingmaterial
      Gewicht (kg):28,5 kg

      TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

      Artikelnummer:071330-22
      Maße L x B x H (mm):1319 x 304 x 60
      Material:Bakenblatt aus Kunststoff, Standrohr aus Aluminium
      Gewicht (kg):3,6 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sicherheitsfusplatte-tl-56-k1-mit-tl-leitbake
    • Famille de produitsBarriers
    • Groupe de produitsTemporary safety barriers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1319
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet