Publier vos produits
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Traduit par Google,
Classe I IP23 230V 50Hz Description : Aluminium moulé sous pression. Chade en verre clair ou verre opale mat. L'abat-jour est ouvert avec incandescent et fermé avec fluorescent compact. Montage : Au mur. Connexion : Bornier 3x4mm2. Entretoise pour réseau externe disponible comme accessoire. Conception : Thomas Sandel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4120-1-85
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord