Publier vos produits
Z.L6.S Hand Washing Zurn One System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM Centerset, Battery Powered, Sensor Faucet
Zurn

Z.L6.S Hand Washing Zurn One System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM Centerset, Battery Powered, Sensor Faucet

Traduit par Google,

Le système complet de lavage des mains par capteur comprend un lavabo mural en porcelaine vitrifiée de 20 po x 18 po avec robinet à capteur à base large chromée de 4 po, conforme aux normes ADA, alimenté par l'eau, avec vanne de mélange thermostatique, crépine supérieure pleine en laiton coulé chromé Z8743-PC, siphon en P série Z8700-8B-PC et kit d'arrêt d'alimentation série Z8804-XL-LR-LK-PC.

Conformité:

Conforme aux directives américaines sur les personnes handicapées et aux exigences ANSI A117.1
lorsqu'elle est installée conformément à ces exigences.
• Fixation - Conforme aux normes ASME A119.2 / CSA B45.1
• Robinet - Conforme à la norme ASME A112.18.1 / CSA B125.

Caractéristiques:

  • Robinet à capteur de batterie Centerset avec un débit de 0,5 gpm
  • Performances combinées pour une maintenance simplifiée, une disponibilité maximale et un coût total de possession minimal
  • Numéro de modèle simple pour faciliter la spécification et la commande
  • Système de plomberie complet prêt à installer
  • Garantie prolongée complète d'un seul fabricant
  • Combine des composants complémentaires pour créer un système d'eau économe en eau et sans interférences.
Spécification
  • keywords: Zurn One Systems, Lavatory

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZL6S
  • Famille de produitsWall Hung Lavatory System
  • Groupe de produitsWall Hung Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs