Publier vos produits
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
    Zurn

    Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System

    Traduit par Google,

    L'urinoir en porcelaine vitrifiée est fourni avec un support de rénovation, un raccord arrière de 3/4", un raccord de sortie de 2" et une crépine de sortie résistante au vandalisme.

    Conformité:

    • Conforme aux normes ASME A112.19.2 / CSA B45.1
    • Conforme à l'ADA

    Caractéristiques:

    • « The Retrofit Pint® » urinoir en porcelaine vitrifiée de 0,125 gpf
    • Urinoir à très faible débit avec action de rinçage à haute efficacité
    • Bride de sortie IPS 2" et joint en caoutchouc avec siphon intégré
    • Support universel et encombrement surdimensionné pour faciliter la rénovation
    • garantie limitée de 3 ans
    Spécification
    • keywords: High Efficiency Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5759,759

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z5759-U
    • Famille de produitsManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Groupe de produitsDiaphragm
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette