Publier vos produits
Z6957-FSD Nachi Series® Wall Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
Z6957-FSD Nachi Series® Wall Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser
    Zurn

    Z6957-FSD Nachi Series® Wall Mounted Sensor Foaming Soap Dispenser

    Traduit par Google,
    Le distributeur de savon moussant Nachi® – Avec son design élégant et épuré, il s'accorde parfaitement avec le robinet Nachi® assorti, offrant une expérience de lavage des mains automatique et conviviale. Conforme aux normes d'accessibilité universelles, ce distributeur de savon moussant chromé peut être alimenté par piles ou par un adaptateur secteur, ce qui en fait un choix idéal pour les projets de rénovation et de construction neuve.
    Caractéristiques:
    • Design mural contemporain et construction durable
    • S'harmonise parfaitement avec le robinet Nachi assorti.
    • Fonctionne avec du savon moussant
    • Son design mural est original et permet de gagner de la place sur le plan de travail.
    • Le fonctionnement mains libres contribue à réduire les contacts et à améliorer l'hygiène.
    • Conforme à l'ADA
    Spécification
    • keywords: touchless restroom faucet, electronic faucet, sensor faucet, water-efficient faucet, commercial bathroom faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z6957-FSD
    • Famille de produitsSoap Dispenser - Sensor
    • Groupe de produitsWal Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4
    • Largeur (pouces)3
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs