Publier vos produits
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
    Zurn

    Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF

    Traduit par Google,

    Z5755 Urinoir EcoVantage® de 0,125 gpf [0,5 Lpf] à 1,0 gpf [3,8 Lpf] en porcelaine vitrifiée, suspendu au mur, siphon intégré, urinoir à rinçage complet avec raccord supérieur de 3/4", support mural universel dissimulé, raccord de sortie de 2" et anti-vandalisme crépine de sortie résistante.

    Caractéristiques:

    • Volume de chasse d'eau de 0,125 gpf à 1,0 gpf
    • Paroi arrière asymétrique innovante conçue pour minimiser les éclaboussures
    • Performances associées à nos vannes de chasse pour une action de chasse constante et fiable
    • Empreinte standard pour les nouvelles constructions et les applications de rénovation
    • Support de mise à niveau universel pour une installation facile
    • Urinoir à raccord supérieur et arrière disponible
    • WaterSense répertorié lorsqu'il est associé à un robinet de chasse approprié (0,5 gpf ou moins)
    • Z5755-U remplace Z5750 et Z5798-U, Z5765-U remplace Z5760 et Z5799-U

    Conformité:

    • Conforme à l'ADA
    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • Étiqueté Watersense (0,125 gpf, 0,25 gpf, 0,5 gpf)
    • Inscrit CEC

    Mots clés : joint en caoutchouc, omni pex, support mural, pex omni, valve de chasse Zurn, omnitransit, www omnilife, produits flo, urinoir ADA, omni flow, connexion omni pex, coût de l'urinoir, mesures de l'urinoir, zurn z5755-u, urinoir brut spécifications, dimensions de la cabine d'urinoir, plomberie omni, urinoir spud, urinoir Spud, zurn z5755 u, dimensions de l'urinoir ADA, z5755 u, z5755-u, meilleur urinoir, résistant au vandalisme, zurn z5755u, spécifications de l'urinoir, flo com, bride de sortie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn-Z5755-U
    • Famille de produitsWall Hung Urinal
    • Groupe de produitsVitreous China
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-23
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)25.62
    • Largeur (pouces)14.25
    • Profondeur (pouces)18.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals