Termékek közzététele
EAGLE WALL BÉZS fali lámpa

EAGLE WALL BÉZS fali lámpa

Az EAGLE WALL BEIGE fali lámpa egy AZzardo fali lámpa, amely letisztult, modern vonalakat visz az enteriőrbe. Bézs színű felületének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális hálószobába vagy étkezőbe, mélységet és karaktert visz a szobába, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható fényerőű izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 31 Termék magassága [cm]: 26 Termék szélessége [cm]: 5 Anyagok és színek Diyengő szín: Fekete Domináns szín: Bézs Diyengő anyag: Alumínium Domináns anyag: Filc Diyengő felület: Matt Fő felület: Matt Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 6W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 23° Ütésállósági osztály: 2 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Lumen [lm]: 18 Beállítás: Nem Színhőmérséklet [K]: 2985 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0,6 Nettó tömeg [kg]: 0,4 1. doboz szélessége [cm]: 31,5 1. doboz magassága [cm]: 7,5 1. doboz mélysége [cm]: 30
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6577
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető