Termékek közzététele
ALTUN WALL GO fali lámpa

ALTUN WALL GO fali lámpa

Az ALTUN WALL GO fali lámpa az AZzardo-tól egy olyan fali lámpa, amely visszafogottan elegáns profilt kölcsönöz otthonának. Arany színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális lépcsőházba vagy konyhaszigetre, kellemes hangulatos fényt teremt, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulathoz illő színhőmérsékletű izzót. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható fényerőű izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Anyagok és színek Domináns szín: Arany Domináns anyag: Alumínium Fali talp színe: Arany Fényes felület: Szatén Lámpabúra színe: Arany Alapvető információk Típus: Fali lámpa Fényforrás típusa: integrált LED Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP20 Maximális teljesítmény: 3W Méretek Fali talp magassága [cm]: 10,4 Fali talp hossza [cm]: 3 Fali talp szélessége [cm]: 3 Lámpabúra szélessége [cm]: 3 Lámpabúra magassága [cm]: 11 Termék hossza [cm]: min. 6,5 max. 12 Termék szélessége [cm]: min. 10,4 max. 13 Termék magassága [cm]: min. 11,5 max. 12.5 Specifikáció Fényforrások száma: 1 Lumen [lm]: 206 Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Nem CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Ütésállósági osztály: 1 Feszültség: 230V Forgatás: 350° Eltérés: 90° BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerő-szabályozás: Nem Távirányító: Nem Beállítás: Igen Színhőmérséklet [K]: 3033 Sugárzási szög: 29° Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 0.5 Nettó tömeg [kg]: 0.4 Doboz szélessége 1 [cm]: 15.5 Doboz magassága 1 [cm]: 9.5 Doboz mélysége 1 [cm]: 13
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6560
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető