Termékek közzététele
PRONTO FALI CCT KAPCSOLÓ 90 IP44 CH fali lámpa

PRONTO FALI CCT KAPCSOLÓ 90 IP44 CH fali lámpa

A PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH fali lámpa egy modern fali lámpa, amely tiszta, kényelmes megvilágítást biztosít folyosók és lépcsőházak mentén. Alumíniumból készült, fényes króm felülettel, letisztult, minimalista sziluettje érdekében. A világítást egy integrált LED modul biztosítja, amely 21 W-os, 1640 lm-es, 3000 K vagy 4000 K kapcsolható színhőmérséklettel, ≥ 90 CRI-vel, 107°-os sugárzási szöggel és 230 V-os tápellátással rendelkezik. Praktikus részletek: IP44-es védelem, 1 fénypont, és kb. 9 cm széles × 6 cm magas. Egyenként vagy többesben is felszerelhető a helyiség kiegyensúlyozott megvilágítása érdekében. Termékkód: AZ6570.
Specifikáció
  • Méretek

    Termék hossza [cm]: 90

    Fali talp szélessége [cm]: 4

    Termék magassága [cm]: 6

    Lámpabúra szélessége [cm]: 6

    Lámpabúra magassága [cm]: 6

    Fali talp hossza [cm]: 4 31

    Lámpabúra hossza [cm]: 90

    Termék szélessége [cm]: 9

    Anyagok és színek

    Kiegészítő szín: Fehér

    Domináns szín: Króm

    Kiegészítő anyag: PVC

    Domináns anyag: Alumínium

    Fő felület: Fényes

    Fali talp színe: Króm

    Kiegészítő felület: Bordázott

    Lámpabúra színe: Fehér

    Alapvető információk

    Típus: Fali lámpa

    Energiaosztály: G

    Védelmi osztály: IP44

    Maximális teljesítmény: 21W

    Fényforrás típusa: integrált LED

    Specifikáció

    Okosalkalmazás: Nem

    Bluetooth átjáró: Nem

    CCT: Igen

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Mozgásérzékelő: Nem

    Ütésállósági osztály: 1

    Fényforrások száma: 1

    Feszültség: 230V

    Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló

    BT vezérlőpanel: Nem

    RGB: Nem

    Fényerőszabályozás: Nem

    Távirányító: Nem

    Színhőmérséklet [K]: 3000 / 4000

    Vezérlés típusa >Mindhez: CCT kapcsoló

    Sugárzási szög: 107°

    Fényáram [lm]: 1640

    Beállítás: Nem

    Csomagolás

    Bruttó tömeg [kg]: 1,8

    Nettó tömeg [kg]: 1,6

    Doboz magassága 1 [cm]: 11

    Doboz szélessége 1 [cm]: 92

    Doboz mélysége 1 [cm]: 7,5

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6570
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText