Termékek közzététele
PANDORA FALI CCT KAPCSOLÓ IP44 BK fali lámpa

PANDORA FALI CCT KAPCSOLÓ IP44 BK fali lámpa

A PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 BK fali lámpa az AZzardo-tól kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz otthonának. Fekete színének köszönhetően könnyedén illik a modern színpalettákhoz és a természetes anyagokhoz. Ideális étkezőbe vagy dolgozószobába, segít meghatározni a zónákat a nyitott terekben, miközben könnyed és rendezett megjelenést biztosít. Használd energiatakarékos LED fényforrásokkal az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, és válaszd ki a kívánt hangulatnak megfelelő izzó színhőmérsékletét. A fokozott vezérlés érdekében kombinálj egy szabályozható izzót egy kompatibilis fényerőszabályzóval (ahol alkalmazható), hogy finomhangolhasd a fényerőt az irodai világítástól a meghitt estékig.
Specifikáció
  • Méretek Termék hossza [cm]: 11,5 Termék magassága [cm]: 30 Termék szélessége [cm]: 16,5 Anyagok és színek Díszítő szín: Átlátszó Domináns szín: Fekete Díszítő anyag: Akril Domináns anyag: Alumínium Díszítő felület: Fényes Kiemelkedő felület: Matt Alapvető információk Típus: Fali lámpa Energiaosztály: G Védelmi osztály: IP44 Maximális teljesítmény: 11W Fényforrás típusa: integrált LED Specifikáció Okosalkalmazás: Nem Bluetooth átjáró: Nem CCT: Igen CRI [Ra]: ≥ 90 Mozgásérzékelő: Nem Sugárzási szög: 128° Ütésállósági osztály: 1 Fényforrások száma: 1 Feszültség: 230V Vezérlési lehetőségek: CCT kapcsoló BT vezérlőpanel: Nem RGB: Nem Fényerőszabályozás: Nem Távirányító: Nem Vezérlés típusa > Minden: CCT kapcsoló Fényáram [lm]: 690 Beállítás: Nincs Színhőmérséklet [K]: 3000 / 4100 Csomagolás Bruttó tömeg [kg]: 4 Nettó tömeg [kg]: 3,4 Doboz szélessége 1 [cm]: 39 Doboz magassága 1 [cm]: 21 Doboz mélysége 1 [cm]: 26,5
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAZ6573
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText